MISUMI Schneidbuchsen (Material:Powdered high-speed steel)

Selection Support: PRECISION Punches and Dies

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Punches/Button dies
With/without air hole
Tip shape
Material

    Schneidbuchsen mit Bund / konische Abfallbohrung / HSS, VHM

      Schneidbuchsen / konische Abfallbohrung / HSS, VHM

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Schneidbuchsen mit Bund / konische Abfallbohrung / HSS, VHM

      Schneidbuchsen / konische Abfallbohrung / HSS, VHM

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • FLANGE
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • CARBIDE
      • PRESS-FIT
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • CARBIDE
      Punches/Button diesButton dies (with head)Button dies (Straight)
      With/without air hole--
      Tip shapeRoundRound
      MaterialPowdered high-speed steelPowdered high-speed steel

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidbuchsen