MISUMI Gleitlagerplatten, verschleißfrei(Number of mounting holes:6 holes)

Selection Support: Oil-free Slide Plates

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 2 Tage oder weniger
  • 11 Tage oder weniger
  • 14 Tage oder weniger
  • 23 Tage oder weniger
  • 25 Tage oder weniger
  • 28 Tage oder weniger
  • 30 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Brand
Type
Thickness(mm)
Number of mounting holes

    Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 5 mm / mit Schrauben

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 5 mm / mit Schrauben

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit : auf Anfrage
    Spezifikationen
    • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
    Brand-
    TypeCopper alloy plate
    Thickness(mm)5
    Number of mounting holes6 holes

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Gleitlagerplatten, verschleißfrei