MISUMI Zylinderstifte / Passstifte(Diameter D tolerance:m6)

Selection Support: Components

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • Versand am selben Tag
  • 3 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  • 10 Tage oder weniger
  • 17 Tage oder weniger
  • 22 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Shape
With/without tapped hole
D (Diameter)(mm)
Diameter D tolerance

    Zylinderstifte / MSTM / Stahl / 45-50 HRC / beidseitig gefast / Entlüftungsfläche / Innegewinde / m6

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Zylinderstifte / MSTM / Stahl / 45-50 HRC / beidseitig gefast / Entlüftungsfläche / Innegewinde / m6

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    0.45 €

    *Stückpreis Standardkonfiguration

    Mengenrabatt

    Minimum Lieferzeit : Versand am selben Tag
    Spezifikationen
    • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
    ShapeStraight
    With/without tapped holeWith
    D (Diameter)(mm)5 ~ 20
    Diameter D tolerancem6

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Zylinderstifte / Passstifte