MISUMI Verschlussschrauben, Abdeckschrauben (metrisch)(With/without seat:With)

Selection Support: Components

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
With/without hole
With/without seat
With/without loosening prevention agent
Thread size (M)
L Dimension (L)(mm)

    Verschlussschrauben mit Bund

      Verschlussschrauben mit Bund / Durchgangsbohrung

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Verschlussschrauben mit Bund

      Verschlussschrauben mit Bund / Durchgangsbohrung

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      Mengenrabatt

      -

      Mengenrabatt

      Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
      • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
      With/without holeW/OWith
      With/without seatWithWith
      With/without loosening prevention agentW/OW/O
      Thread size (M)10 ~ 3310 ~ 33
      L Dimension (L)(mm)10 ~ 1210 ~ 15

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Verschlussschrauben, Abdeckschrauben (metrisch)