Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
ab∗ : | 639.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 25 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
ab∗ : | 685.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 25 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | CAMRiSE Serie kompakt für Lochoperationen - kurzer Arbeitshub - CA-S58 | CAMRiSE Serie kompakt für Lochoperationen - langer Arbeitshub - CA-L58 |
CAD |
|
|
ab∗ | 639.98 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 685.98 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit : | 25 Arbeitstage | 25 Arbeitstage |
Type | - | - |
Cam Types | CAMRiSE series | CAMRiSE series |
Capacity(tonf) | 3.8 | 3.8 |
Installation space(mm) | 58 | 58 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 |
Spring specifications | ISO | ISO |
Loading...