Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | Normschieber oben hängend für Stanzen / breite Ausführung / MGFVW / MEVWN 600 (Hubwinkel θ: 00-40) | Normschieber oben hängend für Stanzen / breite Ausführung / MGFVW / MEVWN 600 (Hubwinkel θ: 50-60) |
CAD |
|
|
ab∗ | - | - |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage |
Type | High precision / High durability | High precision / High durability |
Cam Types | Guide for Piercing | Guide for Piercing |
Capacity(tonf) | 79.9 | 79.9 |
Installation space(mm) | 600 | 600 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 40 | 50 ~ 60 |
Spring specifications | - | - |
Loading...