MISUMI Polyurethanfedern / Elastomerfedern, Blockform(Urethane type:Low repulsion urethanes, shore A70)

Selection Support: Urethane Springs

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A70

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A70

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit : auf Anfrage
    Urethane typeLow repulsion urethanes, shore A70
    ShapePad
    Hole/counterbore-
    Maximum load(N)-
    Max. Elongation(%)-
    L Dimension (L)(mm)50 ~ 300

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Polyurethanfedern / Elastomerfedern, Blockform