Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
ab∗ : | 185.61 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Set/Einzelstück |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) |
[S] Hub(mm) |
[L] Länge(mm) |
Belastbarkeit (Anfang)(N) |
Belastbarkeit (max.)(N) |
Ausführung (Platte / Bock) |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung |
Ausführung (Flansch, Montageposition) |
Ausführung (Körper) |
Marke |
| |
Warenzeichen | MISUMI |
Artikelserie | |
CAD |
|
ab∗ | 185.61 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
Spezifikationen |
|
Set/Einzelstück | Set |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) | 32 ~ 63 |
[S] Hub(mm) | 5 ~ 100 |
[L] Länge(mm) | 45 ~ 235 |
Belastbarkeit (Anfang)(N) | 3750 ~ 20000 |
Belastbarkeit (max.)(N) | - |
Ausführung (Platte / Bock) | BM (für GSN) |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung | Nein |
Ausführung (Flansch, Montageposition) | - |
Ausführung (Körper) | - |
Marke | - |
Loading...