MISUMI Gasdruckfedern(Ausführung (Platte / Bock):FM (für GSP-GSQ))

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • Versand am selben Tag
  • 1 Tag oder weniger
  • 2 Tage oder weniger
  • 3 Tage oder weniger
  • 4 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Set/Einzelstück
[D] Durchmesser (Außen)(mm)
[S] Hub(mm)
[L] Länge(mm)
Belastbarkeit (Anfang)(N)
Belastbarkeit (max.)(N)
Ausführung (Platte / Bock)
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung
Ausführung (Flansch, Montageposition)
Ausführung (Körper)
Marke
  • Empfehlung

Gasfedern / GSP

Warenzeichen

MISUMI

Artikelserie

Gasfedern / GSP

CAD
  • 2D / 3D
ab

136.01 €

*Stückpreis Standardkonfiguration

Mengenrabatt

Minimum Lieferzeit : 5 Arbeitstage
Spezifikationen
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Set/EinzelstückSet
[D] Durchmesser (Außen)(mm)19 ~ 63
[S] Hub(mm)10 ~ 80
[L] Länge(mm)75 ~ 255
Belastbarkeit (Anfang)(N)1500 ~ 30000
Belastbarkeit (max.)(N)-
Ausführung (Platte / Bock)FM (für GSP-GSQ)
Gasentlüftung mit SchlauchanbindungNein
Ausführung (Flansch, Montageposition)-
Ausführung (Körper)-
Marke-

Loading...

  1. 1

Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Gasdruckfedern