Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
ab∗ : | 16.65 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Set/Einzelstück |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) |
[S] Hub(mm) |
[L] Länge(mm) |
Belastbarkeit (Anfang)(N) |
Belastbarkeit (max.)(N) |
Ausführung (Platte / Bock) |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung |
Ausführung (Flansch, Montageposition) |
Ausführung (Körper) |
Marke |
| |
Warenzeichen | MISUMI |
Artikelserie | |
CAD |
|
ab∗ | 16.65 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
Set/Einzelstück | Nur Platten / Böcke |
[D] Durchmesser (Außen)(mm) | 19 ~ 25 |
[S] Hub(mm) | - |
[L] Länge(mm) | - |
Belastbarkeit (Anfang)(N) | - |
Belastbarkeit (max.)(N) | - |
Ausführung (Platte / Bock) | FCM |
Gasentlüftung mit Schlauchanbindung | Nein |
Ausführung (Flansch, Montageposition) | Vertikale Einstellung Typ |
Ausführung (Körper) | - |
Marke | - |
Loading...