Schneidbuchsen (Tip shape:Round)

Selection Support: PRECISION Punches and Dies

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Punches/Button dies
With/without air hole
Tip shape
Material

    Schneidbuchsen / konische Abfallbohrung / HSS, VHM

      Schneidbuchsen (+0,002) / konische Abfallbohrung / VHM

        Schneidbuchsen mit Bund / konische Abfallbohrung / HSS, VHM

          Schneidbuchsen mit Bund (+0,002) / konische Abfallbohrung / VHM

          Warenzeichen

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Artikelserie

          Schneidbuchsen / konische Abfallbohrung / HSS, VHM

          Schneidbuchsen (+0,002) / konische Abfallbohrung / VHM

          Schneidbuchsen mit Bund / konische Abfallbohrung / HSS, VHM

          Schneidbuchsen mit Bund (+0,002) / konische Abfallbohrung / VHM

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          ab

          -

          -

          -

          -

          Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
          Spezifikationen
          • PRESS-FIT
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • CARBIDE
          • PRESS-FIT
          • CARBIDE
          • FLANGE
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • CARBIDE
          • FLANGE
          • CARBIDE
          Punches/Button diesButton dies (Straight)Button dies (Straight)Button dies (with head)Button dies (with head)
          With/without air hole-W/O-W/O
          Tip shapeRoundRoundRoundRound
          MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel / Carbide V40 (HIP)Carbide V40 (HIP) / Carbide super fine grain (HIP)SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel / Carbide V40 (HIP)Carbide V40 (HIP) / Carbide super fine grain (HIP)

          Loading...

          1. 1

          Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidbuchsen