Gleitlagerplatten, verschleißfrei(Number of mounting holes:2 holes)

Selection Support: Oil-free Slide Plates

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 2 Tage oder weniger
  • 11 Tage oder weniger
  • 14 Tage oder weniger
  • 23 Tage oder weniger
  • 25 Tage oder weniger
  • 28 Tage oder weniger
  • 30 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Brand
Type
Thickness(mm)
Number of mounting holes
  • Sonderpreis

Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 10 mm / mit Schrauben

    Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 5 mm / mit Schrauben

    • Sonderpreis
    • Hinzufügen

    Gleitplatten / Grauguss / Festschmierstoff / 20 mm

      Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 20 mm

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 10 mm / mit Schrauben

      Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 5 mm / mit Schrauben

      Gleitplatten / Grauguss / Festschmierstoff / 20 mm

      Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 20 mm

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      Besonderer Preis

      Sonderpreis

      -

      Besonderer Preis

      Sonderpreis

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
      • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
      • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
      • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
      Brand----
      TypeCopper alloy plateCopper alloy plateCast (FC250) plateCopper alloy plate
      Thickness(mm)1052020
      Number of mounting holes2 holes2 holes2 holes2 holes

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Gleitlagerplatten, verschleißfrei