Normschieber(Cam Types:Compact Type for Piercing -for High-Processing Capacity-)

Selection Support: Cams

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 25 Tage oder weniger
  • 31 Tage oder weniger
  • 36 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVA52 (Hubwinkel θ: 25-60)

      Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVA52 (Hubwinkel θ: 00-20)

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVA52 (Hubwinkel θ: 25-60)

      Normschieber oben hängend für Stanzen / schwere Ausführung / MGFVA52 (Hubwinkel θ: 00-20)

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      TypeHigh precision / High durabilityHigh precision / High durability
      Cam TypesCompact Type for Piercing -for High-Processing Capacity-Compact Type for Piercing -for High-Processing Capacity-
      Capacity(tonf)66
      Installation space(mm)5252
      Tilt angle(°)25 ~ 600 ~ 20
      Spring specifications--

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Normschieber