Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Ventil | max.℃ |
D-F160-CVT | - | 160 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-F160-CVT9 |
D-F160-CVT13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser des Steckverbinders (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
9.87 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 9 | |
11.11 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 13 |
Loading...
d | D | L | E | d1 | Artikelnummer | |
Ausführung | V | |||||
9 | 17 | 53 | 22 | 6 | D-F160-CVT | 9 |
13 | 22 | 62 | 25 | 9 | 13 |
Artikelnummer | ||
D-F160-CVT13 | ||
Marke | MISUMI | Material | Messing | Anschlussteile | Schlauch |
---|---|---|---|---|---|
Hitzebeständigkeit | 160℃ | Mit/ohne Ventil | Kein Ventil | Form | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Durchmesser des Steckverbinders(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften