Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
160BAR10SDBLP4A
der Bauform | Schrägkugellager (einreihig) | Innendurchmesser(mm) | 160 | Außendurchmesser(mm) | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 72 | Ausführung | Offen | Werkstoff Ringe | Stahl |
Werkstoff Kugeln | Stahl | Ausführung Außenring | Flach | Umgebungsbedingungen | Standard / hohe Drehzahl |
Maßeinheit | Metrisches System | Lastrichtung | Radial | [Ca] Dynamische Tragzahl(N) | 100000 |
Außenring | Mit Außenring | Symbol Halter | NA | Symbol Präzisionskategorie | P4A |
Symbol Kombination | DB | Vorspannungsmarkierung | L | Symbol Lagerausführung | BAR |
Symbol Ausführung | S |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / einreihig / (Robust-Serie) / NSK, die Teilenummer ist 160BAR10SDBLP4A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 160BAR10SDBLP4A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften