Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperaturbereich (℃) | Ausführung | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Breite (mm) | Zolltarifgewicht pro | Durchmesser d (mm) | Anzahl | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.057 | 90 | 10 | 1 | 65 | 84879090 | ID | ||
68.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.05 | 90 | 10 | 1 | 70 | 84879090 | ID | ||
71.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.055 | 95 | 10 | 1 | 75 | 84879090 | ID | ||
36.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.017 | 47 | 7 | 1 | 25 | 84879090 | ID | ||
32.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.013 | 42 | 7 | 1 | 25 | 84879090 | TW | ||
57.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.046 | 80 | 10 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
32.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.011 | 40 | 7 | 1 | 25 | 84879090 | TW | ||
46.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.023 | 65 | 8 | 1 | 50 | 84879090 | TW | ||
75.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.063 | 100 | 10 | 1 | 75 | 84879090 | TW | ||
99.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.136 | 140 | 12 | 1 | 115 | 84879090 | TW | ||
138.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.164 | 150 | 12 | 1 | 120 | 84879090 | TW | ||
268.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.295 | 230 | 15 | 1 | 200 | 84879090 | TW | ||
75.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.057 | 100 | 10 | 1 | 80 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.033 | 72 | 8 | 1 | 50 | 84879090 | TW | ||
57.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.043 | 80 | 8 | 1 | 55 | 84879090 | TW | ||
32.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.01 | 40 | 7 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.015 | 52 | 7 | 1 | 40 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.022 | 52 | 7 | 1 | 25 | 84879090 | TW | ||
29.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.009 | 35 | 7 | 1 | 20 | 84879090 | TW | ||
41.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.02 | 60 | 7 | 1 | 45 | 84879090 | TW | ||
68.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.065 | 90 | 10 | 1 | 55 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.02 | 55 | 8 | 1 | 40 | 84879090 | TW | ||
65.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.058 | 85 | 10 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
46.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.023 | 62 | 7 | 1 | 45 | 84879090 | TW | ||
98.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.117 | 130 | 12 | 1 | 100 | 84879090 | TW | ||
57.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.052 | 80 | 12 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
29.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.004 | 35 | 7 | 1 | 25 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.016 | 52 | 7 | 1 | 38 | 84879090 | TW | ||
26.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.004 | 24 | 7 | 1 | 15 | 84879090 | TW | ||
32.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.012 | 40 | 7 | 1 | 20 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.023 | 52 | 7 | 1 | 28 | 84879090 | TW | ||
32.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.011 | 42 | 7 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.028 | 52 | 10 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
36.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.013 | 47 | 7 | 1 | 35 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.017 | 52 | 6 | 1 | 35 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.018 | 55 | 7 | 1 | 40 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.037 | 72 | 8 | 1 | 48 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.032 | 72 | 7 | 1 | 50 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.041 | 72 | 10 | 100 | 50 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.033 | 72 | 8 | 1 | 52 | 84879090 | TW | ||
51.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.03 | 70 | 8 | 1 | 55 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.042 | 72 | 10 | 1 | 55 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.029 | 75 | 8 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
57.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.033 | 80 | 7 | 1 | 60 | 84879090 | TW | ||
68.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.058 | 90 | 10 | 1 | 68 | 84879090 | TW | ||
75.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.07 | 100 | 10 | 1 | 70 | 84879090 | TW | ||
80.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.085 | 110 | 12 | 1 | 85 | 84879090 | TW | ||
138.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.128 | 150 | 12 | 1 | 125 | 84879090 | TW | ||
153.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.186 | 170 | 12 | 1 | 140 | 84879090 | TW | ||
321.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.35 | 260 | 15 | 1 | 230 | 84879090 | TW | ||
236.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.285 | 210 | 15 | 1 | 180 | 84879090 | TW | ||
183.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.248 | 190 | 15 | 1 | 160 | 84879090 | TW | ||
29.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.008 | 32 | 7 | 1 | 20 | 84879090 | TW | ||
191.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.252 | 200 | 15 | 1 | 170 | 84879090 | TW | ||
26.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.007 | 30 | 7 | 1 | 17 | 84879090 | TW | ||
38.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.021 | 52 | 7 | 1 | 30 | 84879090 | TW | ||
46.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.028 | 62 | 7 | 1 | 35 | 84879090 | TW | ||
65.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.048 | 85 | 10 | 1 | 65 | 84879090 | TW | ||
53.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.04 | 72 | 8 | 1 | 45 | 84879090 | TW | ||
85.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | -30~200 | - | 0.1 | 120 | 12 | 1 | 95 | 84879090 | TW |
Loading...
Staublippe | Mitgeliefert | Material des Gehäuses | Winkelversteifungsring, gummiert | Frühling j / n | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Design | AS | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Shorehärte | 80 |
Norm | DIN 3760 | Material der Feder | Edelstahl und säurebeständiger Stahl 1.4301 | Dichtlippe | FKM (ehemals FPM) |
Typ | Radialwellendichtung | Grundfarbe | Braun | Technisches Material | FKM (ehemals FPM) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser D.(mm)
Breite(mm)
Zolltarifgewicht pro
Durchmesser d(mm)
Anzahl
Herkunftsland des Zolltarifs
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften