Profilgriffe / K0233 / Edelstahl / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Profilgriffe / K0233 / Edelstahl / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl



Die Profilgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus rostfreiem Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0233.06006
K0233.08006
K0233.10006
K0233.13006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)

50.38 €

1 4 Arbeitstage 80

57.57 €

1 4 Arbeitstage 100

64.68 €

1 4 Arbeitstage 120

75.26 €

1 4 Arbeitstage 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 1000 D=Befestigungsbohrung M6
H=Höhe(mm) 35 T(mm) 30

Technischer Support