Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast, Sonstige / [Abstand Befestigungsbohrung] 117 mm / [Farbe] graphitschwarz
Die ergonomisch gestalteten KIPP Bügelgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Thermoplast. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 117 mm. Zur Auswahl stehen die Bügelgriffe in folgenden Farben: Graphitschwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0190.111170824 |
K0190.111500824 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Montage | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | - | 26 | 10 | 41 | 136 | 94 | 15 | ||
9.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | von beiden Seiten möglich | 27 | 11 | 44 | 172 | 132 | 16 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 1500 | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | graphitschwarz RAL 9011 | D=Befestigungsbohrung(mm) | 9 | SW(mm) | 13 |
T1(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Montage
B(mm)
C(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften