Handgriffe / K0215 / Edelstahl / Form A / U-Form / Gewindebolzen (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / K0215 / Edelstahl / Form A / U-Form / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] 1.4404, Rostfreier Stahl / [Bauform] A, rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 250 mm



Die ergonomisch gestalteten KIPP Bügelgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus 1.4404,Rostfreier Stahle. Die Bügelgriffe sind in den Bauformen A und rund erhältlich. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 200 bis 250 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0215.2001
K0215.2501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
L=Länge
(mm)

118.81 €

1 4 Arbeitstage 200250

122.22 €

1 4 Arbeitstage 250300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 1000 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404
Oberfläche Grundkörper geschliffen und mattglänzend gebürstet Material Komponente Edelstahl Form A
Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund B(mm) 50
B1(mm) 20 D=Befestigungsbohrung M8 H(mm) 75

Technischer Support