Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast, Sonstige / [Bauform] A / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 120 mm / [Gewindegröße] M6x25
Die ergonomisch gestalteten KIPP Bogengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Thermoplast. Diese Bauform gibt es bei den Bogengriffen: A. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 100 bis 120 mm. Die mögliche Gewindegrößen sind: M6x25.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0192.110006 |
K0192.112006 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | B (mm) | B1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 27 | 22 | 5 | 130 | 79 | ||
3.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 29 | 23 | 8 | 150 | 91 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 600 | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Ausführung | ohne Abdeckkappe | D(mm) | 7 |
D1(mm) | 11 | H(mm) | 38 | H1(mm) | 29 |
M(mm) | M6x25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
B(mm)
B1(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften