Handgriffe / K1060 / PA glaskugelverstärkt / Form B / U-Form / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / K1060 / PA glaskugelverstärkt / Form B / U-Form / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] mit Innengewinde, B, ergonomisch / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 140 mm / [Farbe] schwarzgrau



Die Bügelgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Polyamid. Folgende Bauformen sind bei den Bügelgriffen auswählbar: mit Innengewinde, B und ergonomisch. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 100 bis 140 mm gewählt werden. Die Bügelgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarzgrau verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1060.2100051
K1060.2100052
K1060.2120061
K1060.2120062
K1060.2140081
K1060.2140082
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Material Komponente B
(mm)
C
(mm)
D=Befestigungsbohrung H
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

5.68 €

1 4 Arbeitstage 100Stahl179.5M533122209

6.53 €

1 4 Arbeitstage 100Edelstahl179.5M533122209

6.44 €

1 4 Arbeitstage 120Stahl2111.4M6391462412

7.42 €

1 4 Arbeitstage 120Edelstahl2111.4M6391462412

8.45 €

1 4 Arbeitstage 140Stahl2414.2M8451702812

9.74 €

1 4 Arbeitstage 140Edelstahl2414.2M8451702812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Polyamid Tragkraft(N) 1000 Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form B Form-Typ mit Innengewinde Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt ergonomisch

Technischer Support