Schalengriffe / K1077 / ABS / versenkt / Schnappmontage (Teilenummern - CAD Download)

Schalengriffe / K1077 / ABS / versenkt / Schnappmontage

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast, Sonstige / [Farbe] schwarz



Die Schalengriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Thermoplast. Zur Auswahl stehen die Schalengriffe in folgenden Farben: Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1077.0901
K1077.1101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Einbaulänge
(mm)
L1=Länge
(mm)
T
(mm)
Montageöffnung

3.29 €

1 4 Arbeitstage 304083901683 x 34

3.71 €

1 4 Arbeitstage 33.856.310311018103 x 49

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 375 Material Grundkörper Thermoplast
Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 2 steckbar

Technischer Support