Rohrgriffe mit Schraubenkopfeinsatz / K0226 / Edelstahl, Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / Durchgangsbohrung (Teilenummern - CAD Download)

Rohrgriffe mit Schraubenkopfeinsatz / K0226 / Edelstahl, Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Bauform] A, rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 300 - 600 mm



Mit den Rohrgriffen mit Schraubenkopfeinsatz von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. Die Rohrgriffe mit Schraubenkopfeinsatz sind in den Bauformen A und rund erhältlich. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 300 bis 600 mm gewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0226.300101
K0226.350101
K0226.400101
K0226.500101
K0226.600101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
L=Länge
(mm)

107.89 €

1 4 Arbeitstage 300350

113.57 €

1 4 Arbeitstage 350400

119.60 €

1 4 Arbeitstage 400450

131.40 €

1 4 Arbeitstage 500550

143.54 €

1 4 Arbeitstage 600650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 1000 Material Komponente Thermoplast
Form A Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund
B(mm) 80 D=Befestigungsbohrung(mm) 11 H(mm) 90

Technischer Support