Spannlager G1..-KRR-B-AS2/V, sphärisch Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Zollabmessung (Teilenummern)

Spannlager G1..-KRR-B-AS2/V, sphärisch Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Zollabmessung
  • Mengenrabatt
Spannlager G1..-KRR-B-AS2/V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G1108-KRR-B-AS2/V
G1110-KRR-B-AS2/V
G1112-KRR-B-AS2/V
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Außendurchmesser [D SP]
(mm)
Gewicht
(kg)

41.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38,1198001,5800,735

50.09 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 41,275204001,625850,881

51.00 €

14 Verfügbar 4 Arbeitstage 44,45204001,75850,785

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 42,9 Dynamische Tragzahl (radial)(N) 32500 Breite über Spannelement [B 1](mm) 56,5

Technischer Support