Klemmhebel mit Axiallager / 06600 / Stahl, GFK / ausrasten durch ziehen / Spannkraftverstärker / Innengewinde / Schräggriff (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel mit Axiallager / 06600 / Stahl, GFK / ausrasten durch ziehen / Spannkraftverstärker / Innengewinde / Schräggriff
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment

· Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06600-10-2081
06600-10-2082
06600-10-20816
06600-10-20884
06600-10-20886
06600-10-20887
06600-10-20888
06600-10-3101
06600-10-3102
06600-10-31016
06600-10-31084
06600-10-31086
06600-10-31087
06600-10-31088
06600-10-4101
06600-10-4102
06600-10-41016
06600-10-41084
06600-10-41086
06600-10-41087
06600-10-41088
06600-10-5121
06600-10-5122
06600-10-51216
06600-10-51284
06600-10-51286
06600-10-51287
06600-10-51288
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)

22.16 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarzgrau RAL 702177.59.42538.527.551.655.62M822

22.16 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200477.59.42538.527.551.655.62M822

22.16 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102177.59.42538.527.551.655.62M822

22.16 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302077.59.42538.527.551.655.62M822

22.16 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603277.59.42538.527.551.655.62M822

22.16 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501777.59.42538.527.551.655.62M822

22.16 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703577.59.42538.527.551.655.62M822

23.68 €

1 4 Arbeitstage 80Schwarzgrau RAL 70219511.130473463.467.93M1024

23.68 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 20049511.130473463.467.93M1024

23.68 €

1 4 Arbeitstage 80Rapsgelb RAL 10219511.130473463.467.93M1024

23.68 €

1 4 Arbeitstage 80Verkehrsrot RAL 30209511.130473463.467.93M1024

23.68 €

1 4 Arbeitstage 80Signalgrün RAL 60329511.130473463.467.93M1024

23.68 €

1 4 Arbeitstage 80Verkehrsblau RAL 50179511.130473463.467.93M1024

23.68 €

1 4 Arbeitstage 80Lichtgrau RAL 70359511.130473463.467.93M1024

25.90 €

1 4 Arbeitstage 95.4Schwarzgrau RAL 7021110.413.23053.13671.176.14M1027

25.90 €

1 4 Arbeitstage 95.4Reinorange RAL 2004110.413.23053.13671.176.14M1027

25.90 €

1 4 Arbeitstage 95.4Rapsgelb RAL 1021110.413.23053.13671.176.14M1027

25.90 €

1 4 Arbeitstage 95.4Verkehrsrot RAL 3020110.413.23053.13671.176.14M1027

25.90 €

1 4 Arbeitstage 95.4Signalgrün RAL 6032110.413.23053.13671.176.14M1027

25.90 €

1 4 Arbeitstage 95.4Verkehrsblau RAL 5017110.413.23053.13671.176.14M1027

25.90 €

1 4 Arbeitstage 95.4Lichtgrau RAL 7035110.413.23053.13671.176.14M1027

28.43 €

1 4 Arbeitstage 109.9Schwarzgrau RAL 7021127.415.63559.14382.887.85M1233

28.43 €

1 4 Arbeitstage 109.9Reinorange RAL 2004127.415.63559.14382.887.85M1233

28.43 €

1 4 Arbeitstage 109.9Rapsgelb RAL 1021127.415.63559.14382.887.85M1233

28.43 €

1 4 Arbeitstage 109.9Verkehrsrot RAL 3020127.415.63559.14382.887.85M1233

28.43 €

1 4 Arbeitstage 109.9Signalgrün RAL 6032127.415.63559.14382.887.85M1233

28.43 €

1 4 Arbeitstage 109.9Verkehrsblau RAL 5017127.415.63559.14382.887.85M1233

28.43 €

1 4 Arbeitstage 109.9Lichtgrau RAL 7035127.415.63559.14382.887.85M1233

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente Brüniert T1(mm) 10

Technischer Support