Klemmhebel mit Schutzkappe / 06450 / Stahl, Zink-Druckguss / Druckknopf, ausrasten durch ziehen / Innengewinde / Schräggriff (Teilenummern)

Klemmhebel mit Schutzkappe / 06450 / Stahl, Zink-Druckguss / Druckknopf, ausrasten durch ziehen / Innengewinde / Schräggriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Schutzkappe gegen Staub und Verschmutzung

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06450-92062
06450-92082
06450-93082
06450-93102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

9.96 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519-6.517.542.545.52M61220

9.96 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519-6.517.542.545.52M81220

11.00 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53M81422

11.00 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53M101422

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper Reinorange RAL 2004 Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet Oberfläche Komponente Brüniert
Ausführung 1 Mit Schutzkappe

Technischer Support