Spannhaken geschliffen Form B (04372) (Teilenummern - CAD Download)

Spannhaken geschliffen Form B (04372)
· Bund, geschliffenes Passmaß

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04372-208020
04372-208025
04372-208030
04372-212040
04372-212050
04372-212060
04372-216040
04372-216050
04372-216060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
F max.
(kN)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5 max. Spannbereich
(mm)
R
(mm)
Zylinderschraube DIN 912 Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

74.18 €

1 4 Arbeitstage 10182213.6583723271020M8x5037.2

74.92 €

1 4 Arbeitstage 10182210.9583723271025M8x5032.3

75.47 €

1 4 Arbeitstage 1018229583723271030M8x5029.4

74.89 €

1 4 Arbeitstage 18253217.592663911121540M12x8058.8

79.74 €

1 4 Arbeitstage 1825321492683911121550M12x8049

81.45 €

1 4 Arbeitstage 18253211.692683911121560M12x8045.1

101.51 €

1 4 Arbeitstage 22323637.9101753915151540M16x85166.6

114.69 €

1 4 Arbeitstage 22323630.4101753915151550M16x85147

118.06 €

1 4 Arbeitstage 22323625.2101753915151560M16x85127.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Material Grundkörper Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper Brüniert Form B

Technischer Support