Kugelrollen / 95158 / ohne Gehäuse (Teilenummern - CAD Download)

Kugelrollen / 95158 / ohne Gehäuse
· Leichte Montage und Demontage

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Vielseitig einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95158-122
95158-222
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl
(N)
Kugelmaterial Form

18.06 €

1 4 Arbeitstage 1200StahlB

37.87 €

1 4 Arbeitstage 900Rostfreier StahlC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Zylindrisch Belastbarkeitsbereich(N) 500.1 bis 5000
Grundwerkstoff Stahl Außendurchmesser(Ø) 45 Kugel-Ø (DK)(Ø) 22
Oberfläche Grundkörper Verzinkt D=Durchmesser(mm) 33-0.2 H=Höhe(mm) 27.7
H1=Höhe(mm) 9.8±0.2 H2(mm) 5 Anzahl der Befestigungsbohrungen 3

Technischer Support