Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65499704B |
65499705B |
65499706B |
65499708B |
65499710B |
65499712B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Außendurchmesser d1+/-0,04 (mm) | Kugeldurchmesser d2 (mm) | Länge l (mm) | Überstand Kugel s (mm) | Federkraft Ende (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4,8 | 4 | 2,0 | 11 | 0,5 | 6,8 | 0,6 | |
5.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,3 | 5 | 2,5 | 13 | 0,7 | 10 | 1,2 | |
6.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 6 | 3,5 | 15 | 0,95 | 24 | 2,0 | |
7.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18,8 | 8 | 4,5 | 18 | 1,4 | 31,7 | 4,3 | |
11.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 10 | 6,5 | 20 | 2,3 | 49 | 7,1 | |
12.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 12 | 8,5 | 22 | 3,1 | 68 | 11,0 |
Loading...
Anfangslast (Bereich)(N) | 0,01 bis 50 | Material | Edelstahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
Außendurchmesser d1+/-0,04(mm)
Kugeldurchmesser d2(mm)
Länge l(mm)
Überstand Kugel s(mm)
Federkraft Ende(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften