Lineargehäuseeinheiten Tandem, offen (21545) (Teilenummern - CAD Download)

Lineargehäuseeinheiten Tandem, offen (21545)
· Präzisionsgehäuse in Leichtbauweise

· Montierte Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich

· Mit integrierten Dichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21545-121012
21545-161012
21545-201012
21545-251012
21545-301012
21545-401012
21545-501012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
M W
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

181.32 €

1 4 Arbeitstage 127643225.210403019.530181325816.65M670.2200

195.88 €

1 4 Arbeitstage 168453265.210453621.5352213301222M69.40.3302

218.36 €

1 4 Arbeitstage 2010460326.811554527422518341325M810.20.5390

291.36 €

1 4 Arbeitstage 2513078408.615705433.5513022401531.5M1012.91.1700

338.13 €

1 4 Arbeitstage 30152874710.318856239.5603526481633M1214.41.7050

395.26 €

1 4 Arbeitstage 401761086214.25201008045774534602043.5M1618.22.9190

565.83 €

1 4 Arbeitstage 502241327514.252012510056.5885034492047.5M16334.9000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Blockform Spielausgleich Mit Spielausgleich Material Grundkörper Aluminium
Benennung Lineargehäuseeinheit Ausführung 1 Tandem Ausführung 2 Offen
PL Edelstahl Ja

Technischer Support