Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21518-01-1202 |
21518-01-1602 |
21518-01-2002 |
21518-01-2502 |
21518-01-3002 |
21518-01-4002 |
21518-01-5002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | B (mm) | D1=Schaftdurchmesser (mm) | D2=Flanschdurchmesser (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 32 | 510 | 784 | 32 | 22 | 42 | 32 | 4.5 | 7.5 | 6 | 4.1 | 0.0572 | ||
15.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 36 | 578 | 892 | 35 | 26 | 46 | 36 | 4.5 | 7.5 | 6 | 4.1 | 0.0721 | ||
16.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 45 | 862 | 1370 | 42 | 32 | 54 | 43 | 5.5 | 9 | 8 | 5.1 | 0.1332 | ||
22.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 58 | 980 | 1570 | 50 | 40 | 62 | 51 | 5.5 | 9 | 8 | 5.1 | 0.2627 | ||
28.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 68 | 1570 | 2740 | 60 | 47 | 76 | 62 | 6.6 | 11 | 10 | 6.1 | 0.4221 | ||
47.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 80 | 2160 | 4020 | 75 | 62 | 98 | 80 | 9 | 14 | 13 | 8.1 | 0.8568 | ||
115.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 100 | 3820 | 7940 | 88 | 75 | 112 | 94 | 9 | 14 | 13 | 8.1 | 1.3100 |
Loading...
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Material Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Benennung | Linearkugellager | Ausführung 1 | Mit flansch |
PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
B(mm)
D1=Schaftdurchmesser(mm)
D2=Flanschdurchmesser(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L1(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften