Verlängerungswellen für Werkstück-Stabilisator (02401) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02401-1625075
02401-1625100
02401-1625150
02401-1625250
02401-1625500
02401-2750100
02401-2750150
02401-2750250
02401-2750500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SW
(mm)
L=Länge
(mm)
D=Durchmesser D1
(mm)
Größe
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

216.20 €

1 4 Arbeitstage 2175M16x1.525250.2329

227.20 €

1 4 Arbeitstage 21100M16x1.525250.2934

285.34 €

1 4 Arbeitstage 21150M16x1.525250.4163

336.75 €

1 4 Arbeitstage 21250M16x1.525250.6967

382.41 €

1 4 Arbeitstage 21500M16x1.525251.3000

301.30 €

1 4 Arbeitstage 36100M27x240500.7260

360.08 €

1 4 Arbeitstage 36150M27x240501.0400

492.66 €

1 4 Arbeitstage 36250M27x240501.6230

683.10 €

1 4 Arbeitstage 36500M27x240503.1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung 1 Für werkstück-stabilisator Benennung Verlängerungswelle
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support