Schrittmotoren mit integrierter Positioniersteuerung (85000-10) (Teilenummern - CAD Download)

Schrittmotoren mit integrierter Positioniersteuerung (85000-10)
· Baugröße nach NEMA

· Hohe Schrittwinkelgenauigkeit von 1,8°

· Mit integrierter Positioniersteuerung

· Bis 50 °C Umgebungstemperatur ohne Fremdbelüftung

· Hoher Wirkungsgrad

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
85000-10-170043
85000-10-230200
85000-10-340820
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
E
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B=Breite
(mm)
Größe Haltemoment
(Nm)
Phasenstrom
(A)
Trägheitsmoment
(kgcm²)
S
(mm)
H
(mm)
Motorspannung
(VDC)
Schnittstellen Gewicht (ERP)
(kg)

891.11 €

1 4 Arbeitstage 2021578244.5522M03x4.55.2313343.542NEMA 170.43Einstellbar bis 1.70.068-90+24 - +48Digital I/O-bac, Takt/Richtung-bac0.5339

934.01 €

1 4 Arbeitstage 20.61.61510924.45.86.3538.14.55.247.14472857.4NEMA 232Einstellbar bis 30.39590+24 - +48Digital I/O-bac, Takt/Richtung-bac1.3200

1,892.73 €

1 4 Arbeitstage 371.625183341314736.5-69.6--86NEMA 348.2Einstellbar bis 6.33.69129.2+24 - +60Digital I/O oder Takt/Richtung4.4300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Motor Stromversorgung Zweiphasig Spannungs-Spezifikationen Gleichstrom-Spezifikation
Benennung Schrittmotor Ausführung 1 Mit positioniersteuerung Steuerspannung(VDC) +24 - +36
Stromabsenkung Einstellbar Eingänge 6 (+24 - +36 v DC) Ausgänge 2 (+24 v DC)
Schrittauflösung 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 Encoder Integriert zur überwachung der position RoHS Ja

Technischer Support