Taper Spannbuchsen (23200) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23200-0351122
23200-0351222
23200-0351422
23200-0351522
23200-0351622
23200-0351822
23200-0351922
23200-0352022
23200-0352222
23200-0381122
23200-0381222
23200-0381422
23200-0381522
23200-0381622
23200-0381722
23200-0381822
23200-0381922
23200-0382022
23200-0382222
23200-0382422
23200-0382522
23200-0382622
23200-0471125
23200-0471225
23200-0471425
23200-0471525
23200-0471625
23200-0471825
23200-0471925
23200-0472025
23200-0472225
23200-0472425
23200-0472525
23200-0472625
23200-0472825
23200-0473025
23200-0473225
23200-0571225
23200-0571238
23200-0571425
23200-0571438
23200-0571525
23200-0571538
23200-0571625
23200-0571638
23200-0571825
23200-0571838
23200-0571925
23200-0571938
23200-0572025
23200-0572038
23200-0572225
23200-0572238
23200-0572425
23200-0572438
23200-0572525
23200-0572538
23200-0572625
23200-0572638
23200-0572825
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Material Grundkörper Ausführung 1 B
(mm)
L=Länge
(mm)
T2
(mm)
Anziehdrehmoment Klemmschrauben
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

5.58 €

1 4 Arbeitstage 1135GraugussTyp 1008422.31.85.50.1276

5.58 €

1 4 Arbeitstage 1235GraugussTyp 1008422.31.85.50.1268

5.58 €

1 4 Arbeitstage 1435GraugussTyp 1008522.32.35.50.1191

5.58 €

1 4 Arbeitstage 1535GraugussTyp 1008522.32.35.50.1209

5.58 €

1 4 Arbeitstage 1635GraugussTyp 1008522.32.35.50.1121

5.58 €

1 4 Arbeitstage 1835GraugussTyp 1008622.32.85.50.1007

5.58 €

1 4 Arbeitstage 1935GraugussTyp 1008622.32.85.50.0998

5.58 €

1 4 Arbeitstage 2035GraugussTyp 1008622.32.85.50.0939

5.58 €

1 4 Arbeitstage 2235GraugussTyp 1008622.32.85.50.0854

5.58 €

1 4 Arbeitstage 1138GraugussTyp 1108422.31.85.50.1572

5.58 €

1 4 Arbeitstage 1238GraugussTyp 1108422.31.85.50.1543

5.58 €

1 4 Arbeitstage 1438GraugussTyp 1108522.32.35.50.1459

5.58 €

1 4 Arbeitstage 1538GraugussTyp 1108522.32.35.50.1428

5.58 €

1 4 Arbeitstage 1638GraugussTyp 1108522.32.35.50.1406

5.58 €

1 4 Arbeitstage 1738GraugussTyp 1108522.32.35.50.1380

5.58 €

1 4 Arbeitstage 1838GraugussTyp 1108622.32.85.50.1330

5.58 €

1 4 Arbeitstage 1938GraugussTyp 1108622.32.85.50.1284

5.58 €

1 4 Arbeitstage 2038GraugussTyp 1108622.32.85.50.1198

5.58 €

1 4 Arbeitstage 2238GraugussTyp 1108622.32.85.50.1099

5.58 €

1 4 Arbeitstage 2438GraugussTyp 1108822.32.35.50.0982

5.58 €

1 4 Arbeitstage 2538GraugussTyp 1108822.32.35.50.0945

5.58 €

1 4 Arbeitstage 2638GraugussTyp 1108822.32.35.50.0915

7.31 €

1 4 Arbeitstage 1147GraugussTyp 1210425.41.8200.2745

7.31 €

1 4 Arbeitstage 1247GraugussTyp 1210425.41.8200.2789

7.31 €

1 4 Arbeitstage 1447GraugussTyp 1210525.42.3200.2622

7.31 €

1 4 Arbeitstage 1547GraugussTyp 1210525.42.3200.2631

7.31 €

1 4 Arbeitstage 1647GraugussTyp 1210525.42.3200.2587

7.31 €

1 4 Arbeitstage 1847GraugussTyp 1210625.42.8200.2500

7.31 €

1 4 Arbeitstage 1947GraugussTyp 1210625.42.8200.2408

7.31 €

1 4 Arbeitstage 2047GraugussTyp 1210625.42.8200.2342

7.31 €

1 4 Arbeitstage 2247GraugussTyp 1210625.42.8200.2287

7.31 €

1 4 Arbeitstage 2447GraugussTyp 1210825.43.3200.2110

7.31 €

1 4 Arbeitstage 2547GraugussTyp 1210825.43.3200.2070

7.31 €

1 4 Arbeitstage 2647GraugussTyp 1210825.43.3200.2011

7.31 €

1 4 Arbeitstage 2847GraugussTyp 1210825.43.3200.1834

7.31 €

1 4 Arbeitstage 3047StahlTyp 1210825.43.3200.1667

7.31 €

1 4 Arbeitstage 3247StahlTyp 12101025.42.3200.1594

8.03 €

1 4 Arbeitstage 1257GraugussTyp 1610425.41.8200.4128

9.77 €

1 4 Arbeitstage 1257GraugussTyp 1615438.11.8200.5857

8.03 €

1 4 Arbeitstage 1457GraugussTyp 1610525.42.3200.4017

9.77 €

1 4 Arbeitstage 1457GraugussTyp 1615538.12.3200.5889

8.03 €

1 4 Arbeitstage 1557GraugussTyp 1610525.42.3200.3962

9.77 €

1 4 Arbeitstage 1557GraugussTyp 1615538.12.3200.5815

8.03 €

1 4 Arbeitstage 1657GraugussTyp 1610525.42.3200.3930

9.77 €

1 4 Arbeitstage 1657GraugussTyp 1615538.12.3200.5773

8.03 €

1 4 Arbeitstage 1857GraugussTyp 1610625.42.8200.3825

9.77 €

1 4 Arbeitstage 1857GraugussTyp 1615638.12.8200.5597

8.03 €

1 4 Arbeitstage 1957GraugussTyp 1610625.42.8200.3766

9.77 €

1 4 Arbeitstage 1957GraugussTyp 1615638.12.8200.5463

8.03 €

1 4 Arbeitstage 2057GraugussTyp 1610625.42.8200.3748

9.77 €

1 4 Arbeitstage 2057GraugussTyp 1615638.12.8200.5354

8.03 €

1 4 Arbeitstage 2257GraugussTyp 1610625.42.8200.3670

9.77 €

1 4 Arbeitstage 2257GraugussTyp 1615638.12.8200.5332

8.03 €

1 4 Arbeitstage 2457GraugussTyp 1610825.43.3200.3526

9.77 €

1 4 Arbeitstage 2457GraugussTyp 1615838.13.3200.5046

8.03 €

1 4 Arbeitstage 2557GraugussTyp 1610825.43.3200.3485

9.77 €

1 4 Arbeitstage 2557GraugussTyp 1615838.13.3200.4940

8.03 €

1 4 Arbeitstage 2657GraugussTyp 1610825.43.3200.3369

9.77 €

1 4 Arbeitstage 2657GraugussTyp 1615838.13.3200.4833

8.03 €

1 4 Arbeitstage 2857GraugussTyp 1610825.43.3200.3232

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Benennung Taper spannbuchse RoHS Ja

Technischer Support