Justierstopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form B, quadratisch (27799-15) (Teilenummern - CAD Download)

Justierstopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre, Form B, quadratisch (27799-15)
· Höhenverstellbar

· Mit Filzgleitfläche

· Für empfindliche und harte Böden

· Für Rund- und Vierkantrohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27799-15-3030101529
27799-15-3030101560
27799-15-3030152029
27799-15-3030152060
27799-15-3535152029
27799-15-3535152060
27799-15-3535202529
27799-15-3535202560
27799-15-4040152029
27799-15-4040152060
27799-15-4040202529
27799-15-4040202560
27799-15-4545152029
27799-15-5050152031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde (M)
(mm)
A
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
L=Länge
(mm)
Passend zu Gewicht (ERP)
(kg)

3.34 €

1 4 Arbeitstage 2230292819.530x30x1-1.50.0200

3.73 €

1 4 Arbeitstage 2230602819.530x30x1-1.50.0220

3.30 €

1 4 Arbeitstage 2230292819.530x30x1.5-20.0200

3.68 €

1 4 Arbeitstage 2230602819.530x30x1.5-20.0160

3.59 €

1 4 Arbeitstage 2235292829.335x35x1.5-20.0220

4.00 €

1 4 Arbeitstage 2235602829.335x35x1.5-20.0230

3.52 €

1 4 Arbeitstage 2235292829.335x35x2-2.50.0220

3.93 €

1 4 Arbeitstage 2235602829.335x35x2-2.50.0230

3.91 €

1 4 Arbeitstage 2240292829.340x40x1.5-20.0260

4.35 €

1 4 Arbeitstage 2240602829.340x40x1.5-20.0270

3.88 €

1 4 Arbeitstage 2240292829.340x40x2-2.50.0260

4.31 €

1 4 Arbeitstage 2240602829.340x40x2-2.50.0270

4.55 €

1 4 Arbeitstage 2245292829.345x45x1.5-20.0280

4.95 €

1 4 Arbeitstage 3050314129.350x50x1.5-20.0330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Sonstige Werkstoff (Korpus) Polyamid [h] Höhe (Koprus)(mm) 5
Form B Benennung Justierstopfen Farbe Grundkörper Schwarz
Ausführung 1 Mit filzgleitfläche Ausführung 2 Für quadratische rohre D2(mm) 25
H1(mm) 5 H2(mm) 3 Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN) 3
Form-Typ Quadratisch RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support