Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
42215-12050601
Werkstoff | Stahl | Ausführung | Korpus | Material Grundkörper | Vergütungsstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Oxidiert | Form | B | Ausführung 1 | UNILOCK |
D=Durchmesser(mm) | 50 | Form-Typ | Mit verdrehsicherung | H=Höhe(mm) | 50 |
H1(mm) | 17.5 | Benennung | 5-achs-basismodul | Einzugskraft(kN) | 10 |
SW(mm) | 4 | Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 10 | RoHS | Ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.8759 |
Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 50 mm (42215), die Teilenummer ist 42215-12050601.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42215-12050601.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften