Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04500-19 |
04500-26 |
04500-38 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B=T-Nutenbreite (mm) | B1 (mm) | Spannkraft F (kN) | F1 (kN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Anzieh- drehmoment (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 12/14/16/18 | 19 | 8/15/20/28 | 1.2/2.2/3/4.2 | 85 | 38 | 99 | 179 | 112.5 | 8 | 20/40/45/60 | 4.0850 | ||
586.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 20/22/24/28/30 | 26 | 25/25/32/32/36 | 4.5/4.5/4.8/4.8/5.4 | 100 | 45 | 118 | 230 | 138.5 | 11 | 85/85/95/95/110 | 6.6550 | ||
854.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 32/36/42 | 38 | 50 | 7.5 | 120 | 56 | 145 | 265 | 158 | 15 | 160 | 10.9000 |
Loading...
Ausführung | Korpus | Material Grundkörper | Temperguss | Oberfläche Grundkörper | Brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Einsatzstahl | Oberfläche Komponente | Einsatzgehärtet | Betätigung | Schraube |
Anwendung | Roh- und bearbeitete teile | H3(mm) | 40 | Benennung | Stabilspannbacke |
S(mm) | 12 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B=T-Nutenbreite(mm)
B1(mm)
Spannkraft F(kN)
F1(kN)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
S1(mm)
Anzieh- drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften