Präzisionsspannhaken (04380) (Teilenummern - CAD Download)

Präzisionsspannhaken (04380)
· Bund, geschliffenes Passmaß

· Gewinde zur Aufnahme von Pendelauflagen

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04380-00

Teilenummer
04380-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

245.63 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Material Grundkörper Stahl
Abmessungen Siehe zeichnung Benennung Präzisionsspannhaken RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.4453

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisionsspannhaken (04380), die Teilenummer ist 04380-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04380-00.

Technischer Support