Spanneisen verstellbar gekröpft mit Schrauben (04193) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04193-1010
04193-1212
04193-1214
04193-1616
04193-1618
04193-2020
04193-2022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1=Gewinde E1
(mm)
E2
(mm)
F
(kN)
F G für T-Nut L=Länge
(mm)
M
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

53.60 €

1 4 Arbeitstage 15303015M10x80M10323213.922-4610100120.4200

63.54 €

1 4 Arbeitstage 20404020M12x100M12404020.228-5812125160.9200

63.54 €

1 4 Arbeitstage 20404020M12x100M12404020.228-5614125160.9300

86.53 €

1 4 Arbeitstage 25505025M16x125M16495037.836-7216160201.8300

86.53 €

1 4 Arbeitstage 25505025M16x125M16495037.836-6918160201.8400

139.15 €

1 4 Arbeitstage 30606030M20x160M20557058.843-9220200243.3500

139.15 €

1 4 Arbeitstage 30606030M20x160M20557058.843-9222200243.3600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Material Grundkörper Vergütungsstahl
Ausführung 1 Verstellbar gekröpft Ausführung 2 Mit schrauben Benennung Spanneisen
RoHS Ja

Technischer Support