Spannhebel / 06390 / Stahl / flach / Kugelkopf / inch / 15° Griff (Teilenummern - CAD Download)

Spannhebel / 06390 / Stahl / flach / Kugelkopf / inch / 15° Griff
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Ideal für enge Platzverhältnisse

· Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06390-1A22
06390-1A32
06390-2A42
06390-2A52
06390-3A52
06390-3A62
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

27.86 €

1 4 Arbeitstage 10013.53325101912232911/4-2018260.1652

27.86 €

1 4 Arbeitstage 10013.53325101912232915/16-1818260.1632

34.07 €

1 4 Arbeitstage 127194130122213.5263823/8-1621300.2930

34.07 €

1 4 Arbeitstage 127194130122213.5263821/2-1321300.2892

39.72 €

1 4 Arbeitstage 145234537142817334831/2-1327360.4627

39.72 €

1 4 Arbeitstage 145234537142817334835/8-1127360.4520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Kunststoff Form 15°
Festigkeitsklasse 5.8 Benennung Spannhebel Oberfläche Grundkörper Brüniert
Ausführung 1 Flach A2(mm) 15 H1(mm) 2
Befestigungsart Innengewinde RoHS Ja

Technischer Support