Exzenterhebel / 04233.15□, 04233.25□ / Stahl, Edelstahl / einstellbar / Gewindebolzen / inch (Teilenummern - CAD Download)

Exzenterhebel / 04233.15□, 04233.25□ / Stahl, Edelstahl / einstellbar / Gewindebolzen / inch
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Genaue Spanneinstellung lässt sich über ein Feingewinde einstellen

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04233-15022A1X20
04233-15022A1X30
04233-15022A1X40
04233-15022A1X50
04233-15022A2X20
04233-15022A2X30
04233-15022A2X40
04233-15022A2X50
04233-25022A3X25
04233-25022A3X30
04233-25022A3X40
04233-25022A3X50
04233-25022A4X25
04233-25022A4X30
04233-25022A4X40
04233-25022A4X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe Hub S
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

20.93 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.51510-3218.1914.5222011.241200.0720

20.93 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.51510-3218.1914.5223011.241200.0760

21.54 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.51510-3218.1914.5224011.241200.0760

21.54 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.51510-3218.1914.5225011.241200.0750

20.93 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.5151/4-2018.1914.5222011.241200.0810

20.93 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.5151/4-2018.1914.5223011.241200.0790

21.54 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.5151/4-2018.1914.5224011.241200.0790

21.54 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.5151/4-2018.1914.5225011.241200.0790

33.02 €

1 4 Arbeitstage 9610833.2245/16-1827.1111828.52521.583500.2420

33.02 €

1 4 Arbeitstage 9610833.2245/16-1827.1111828.53021.583500.2430

33.85 €

1 4 Arbeitstage 9610833.2245/16-1827.1111828.54021.583500.2460

33.85 €

1 4 Arbeitstage 9610833.2245/16-1827.1111828.55021.583500.2490

33.02 €

1 4 Arbeitstage 9610833.2243/8-1627.1111828.52521.583500.2560

33.02 €

1 4 Arbeitstage 9610833.2243/8-1627.1111828.53021.583500.2500

33.85 €

1 4 Arbeitstage 9610833.2243/8-1627.1111828.54021.583500.2510

33.85 €

1 4 Arbeitstage 9610833.2243/8-1627.1111828.55021.583500.2640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Nockenmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Benennung Exzenterhebel
Oberfläche Grundkörper Blau-passiviert Ausführung 1 Einstellbar Gewindeart Außengewinde
RoHS Ja

Technischer Support