Klemmhebel / 06450 / hochglanzverchromt / ausrasten durch ziehen / Innengewinde Stahl / inch / Schräggriff (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel / 06450 / hochglanzverchromt / ausrasten durch ziehen / Innengewinde Stahl / inch / Schräggriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06450-0A06
06450-0A16
06450-0A26
06450-0AD6
06450-0AE6
06450-1A06
06450-1A16
06450-1A26
06450-1AE6
06450-2A26
06450-2A36
06450-3A36
06450-3A46
06450-4A46
06450-4A56
06450-5A56
06450-5A66
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

10.16 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033010-249160.0360

10.16 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033010-329160.0360

10.16 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303301/4-209160.0360

10.16 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303306-329160.0360

10.16 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303308-329160.0360

10.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134110-249160.0284

10.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134110-329160.0284

10.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313411/4-209160.0323

10.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313418-329160.0317

12.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0782

12.82 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0816

14.02 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.535/16-1814220.1320

14.02 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.533/8-1614220.1307

16.39 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.543/8-1617240.1990

16.39 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.541/2-1317240.2020

20.53 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.551/2-1323260.3226

20.53 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.555/8-1123260.2980

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Silber Oberfläche Grundkörper Hochglanzverchromt
Oberfläche Komponente Brüniert Gewindeart Innengewinde RoHS Ja

Technischer Support