Klemmhebel / 06610 / Stahl, GFK / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / inch / Schräggriff (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel / 06610 / Stahl, GFK / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / inch / Schräggriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06610-1A01X10
06610-1A01X15
06610-1A01X20
06610-1A01X25
06610-1A01X30
06610-1A01X35
06610-1A01X40
06610-1A01X45
06610-1A01X50
06610-1A02X10
06610-1A02X15
06610-1A02X20
06610-1A02X25
06610-1A02X30
06610-1A02X35
06610-1A02X40
06610-1A02X45
06610-1A02X50
06610-1A016X10
06610-1A016X15
06610-1A016X20
06610-1A016X25
06610-1A016X30
06610-1A016X35
06610-1A016X40
06610-1A016X45
06610-1A016X50
06610-1A084X10
06610-1A084X15
06610-1A084X20
06610-1A084X25
06610-1A084X30
06610-1A084X35
06610-1A084X40
06610-1A084X45
06610-1A084X50
06610-1A086X10
06610-1A086X15
06610-1A086X20
06610-1A086X25
06610-1A086X30
06610-1A086X35
06610-1A086X40
06610-1A086X45
06610-1A086X50
06610-1A087X10
06610-1A087X15
06610-1A087X20
06610-1A087X25
06610-1A087X30
06610-1A087X35
06610-1A087X40
06610-1A087X45
06610-1A087X50
06610-1A11X10
06610-1A11X15
06610-1A11X20
06610-1A11X25
06610-1A11X30
06610-1A11X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.510110-24160.0160

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.515110-24160.0160

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.520110-24160.0178

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.525110-24160.0188

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.530110-24160.0170

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.535110-24160.0197

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.540110-24160.0220

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.545110-24160.0230

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.550110-24160.0200

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.510110-24160.0169

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.515110-24160.0176

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.520110-24160.0181

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.525110-24160.0187

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.530110-24160.0192

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.535110-24160.0200

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.540110-24160.0201

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.545110-24160.0208

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.550110-24160.0226

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.510110-24160.0177

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.515110-24160.0176

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.520110-24160.0182

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.525110-24160.0188

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.530110-24160.0194

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.535110-24160.0180

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.540110-24160.0214

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.545110-24160.0190

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.550110-24160.0190

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.510110-24160.0169

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.515110-24160.0177

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.520110-24160.0160

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.525110-24160.0187

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.530110-24160.0195

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.535110-24160.0209

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.540110-24160.0185

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.545110-24160.0221

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.550110-24160.0217

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 6032477.5101314.524.54153033.510110-24160.0171

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 6032477.5101314.524.54153033.515110-24160.0160

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 6032477.5101314.524.54153033.520110-24160.0160

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 6032477.5101314.524.54153033.525110-24160.0160

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 6032477.5101314.524.54153033.530110-24160.0193

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 6032477.5101314.524.54153033.535110-24160.0180

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 6032477.5101314.524.54153033.540110-24160.0190

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 6032477.5101314.524.54153033.545110-24160.0190

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 6032477.5101314.524.54153033.550110-24160.0217

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.510110-24160.0169

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.515110-24160.0176

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.520110-24160.0180

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.525110-24160.0170

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.530110-24160.0202

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.535110-24160.0180

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.540110-24160.0206

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.545110-24160.0190

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.550110-24160.0227

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.510110-32160.0150

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.515110-32160.0174

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.520110-32160.0159

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.525110-32160.0186

6.29 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.530110-32160.0192

7.04 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.535110-32160.0190

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Gewindeart Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support