Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 55 kg (21334-35) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21334-35-0350
21334-35-0400
21334-35-0450
21334-35-0500
21334-35-0550
21334-35-0600
21334-35-0700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar kg A1
(mm)
A2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

75.21 €

1 4 Arbeitstage 374350512502501.8000

77.98 €

1 4 Arbeitstage 424400533003002.0800

81.32 €

1 4 Arbeitstage 473450553503502.3400

84.48 €

1 4 Arbeitstage 522500554004002.6100

87.37 €

1 4 Arbeitstage 571550554504502.9100

96.54 €

1 4 Arbeitstage 620600535005003.1600

103.73 €

1 4 Arbeitstage 731700506006003.6900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung Schienenwerkstoff Stahl H=Höhe(mm) 53.4
B=Breite(mm) 17.5 Oberfläche Grundkörper Verzinkt Montage Montage seitlich
Benennung Teleskopschiene Produkttyp Standard Ausführung 1 Überauszug
A(mm) 50 Verpackungsart 1 stück = 1 paar PL Edelstahl Nein

Technischer Support