Aluminiumprofile 40x80 leicht Typ I (10045) (Teilenummern - CAD Download)

Aluminiumprofile 40x80 leicht Typ I (10045)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Kompatibel zu den gängigen Profilsystemen

· Kratzfest und korrosionsgeschützt

· Modulare Vielfältigkeit durch umfangreiches Zubehör

· Warmausgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10045-084080X1000

Teilenummer
10045-084080X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.65 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 40 Profilgröße 40x80 Profilausführung Rechteckig
L=Länge(mm) 1000 H=Höhe(mm) 40 B=Breite(mm) 80
Ausführung 1 Leicht Ausführung 2 Type I Benennung Aluminiumprofil
Profilfläche(cm²) 11.3 Iy(cm⁴) 70.2 Nutbreite(mm) 8
F1 max.(kN) 2.5 Typ I Ix(cm⁴) 16.77
Wx(cm³) 8.45 Wy(cm³) 17.56 RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 2.9480 Gewicht ca.(kg/m) 3.08

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofile 40x80 leicht Typ I (10045), die Teilenummer ist 10045-084080X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10045-084080X1000.

Technischer Support