Aluminiumprofile 30x30 leicht Typ I (10025) (Teilenummern - CAD Download)

Aluminiumprofile 30x30 leicht Typ I (10025)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Kompatibel zu den gängigen Profilsystemen

· Kratzfest und korrosionsgeschützt

· Modulare Vielfältigkeit durch umfangreiches Zubehör

· Warmausgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10025-063030X1000

Teilenummer
10025-063030X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.76 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 30 Profilgröße 30x30 Profilausführung Quadratisch
L=Länge(mm) 1000 H=Höhe(mm) 30 B=Breite(mm) 30
Ausführung 1 Leicht Ausführung 2 Type I Benennung Aluminiumprofil
Profilfläche(cm²) 3.43 Iy(cm⁴) 2.9 Nutbreite(mm) 6
F1 max.(kN) 0.5 Typ I Ix(cm⁴) 2.9
Wx(cm³) 1.94 Wy(cm³) 1.94 RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.8261 Gewicht ca.(kg/m) 0.93

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofile 30x30 leicht Typ I (10025), die Teilenummer ist 10025-063030X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10025-063030X1000.

Technischer Support