Speichenhandrad / 06289 / Stahlblech / Form B / 4-speichig / Passbohrung (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06289-10-0160X14
06289-10-0160X16
06289-10-0200X18
06289-10-0200X22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Stärke
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

14.53 €

1 4 Arbeitstage 1601.5203714H9300.4170

14.53 €

1 4 Arbeitstage 1601.5203716H9300.4170

21.49 €

1 4 Arbeitstage 2002244618H9400.7700

21.49 €

1 4 Arbeitstage 2002244622H9400.7700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) 5-Speichen Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet
Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 1 Passbohrung Form B
Benennung Handrad Form-Typ 4-Speichen Form-Typ 4-Speichen
L1(mm) 22 Anzahl der Speichen 4 RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support