Speichenhandrad / 06289 / Stahlblech / Form C / 5-speichig / Passbohrung (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06289-10-0250X22
06289-10-0250X26
06289-10-0315X26
06289-10-0315X30
06289-10-0400X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Stärke
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

29.23 €

1 4 Arbeitstage 2502.530285222H9451.4800

29.23 €

1 4 Arbeitstage 2502.530285226H9451.4800

46.17 €

1 4 Arbeitstage 3152.535336426H9552.3000

46.17 €

1 4 Arbeitstage 3152.535336430H9552.3000

73.95 €

1 4 Arbeitstage 400340388230H9654.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) 5-Speichen Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet
Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 1 Passbohrung Form C
Benennung Handrad Form-Typ 5-Speichen Form-Typ 5-Speichen
Anzahl der Speichen 5 RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support