Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, inch (06500) (Teilenummern - CAD Download)

Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, inch (06500)
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Axiale und radiale Befestigungsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06500-31CO
06500-32CO
06500-32CP
06500-33CP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe L=Länge
(mm)
L2
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
A=Achsabstand
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

19.68 €

1 4 Arbeitstage 110412.7240.3758085.849.128.5130.1100

22.00 €

1 4 Arbeitstage 212915.7290.375100107.161.435.5130.2100

22.00 €

1 4 Arbeitstage 312915.7290.5100107.161.435.5130.2100

30.30 €

1 4 Arbeitstage 316119.5360.5125139.582.54418.50.4050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Kurbelgriff drehbar Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau
Material Komponente Stahl Farbe Komponente brüniert Ausführung 1 Passbohrung
Ausführung 2 ohne Querbohrung Form D Benennung Handkurbel
Form-Typ mit drehbarem Griff Form-Typ mit drehbarem Griff Produkttyp Griff drehbar

Technischer Support