Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 (Ø) | Gesamtlänge W (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D=Befestigungsbohrung | T (mm) | B (mm) | Produkttyp | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 17 | 8 | 6 | - | - | Passbohrung ohne nut | 0.0500 | ||
50.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 40 | 20 | 11 | 8 | - | - | Passbohrung ohne nut | 0.0500 | ||
50.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 48 | 24 | 12 | 10 | - | - | Passbohrung ohne nut | 0.1000 | ||
59.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 17 | 9 | 6 | 7 | 2 | Passbohrung mit nut | 0.0500 | ||
61.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 40 | 20 | 11 | 8 | 9 | 2 | Passbohrung mit nut | 0.0500 | ||
64.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 48 | 24 | 12 | 10 | 11.4 | 3 | Passbohrung mit nut | 0.1000 | ||
74.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 56 | 28 | 14 | 12 | 13.8 | 4 | Passbohrung mit nut | 0.1600 | ||
82.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 68 | 34 | 16 | 16 | 18.3 | 5 | Passbohrung mit nut | 0.3000 | ||
59.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 56 | 28 | 13 | 12 | - | - | Passbohrung ohne nut | 0.1600 | ||
103.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 82 | 41 | 20 | 20 | 22.8 | 6 | Passbohrung mit nut | 0.6046 | ||
134.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 104 | 52 | 25 | 25 | 28.3 | 8 | Passbohrung mit nut | 1.2000 | ||
63.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 68 | 34 | 16 | 16 | - | - | Passbohrung ohne nut | 0.3000 | ||
90.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 82 | 41 | 18 | 20 | - | - | Passbohrung ohne nut | 0.6000 | ||
122.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 108 | 54 | 26 | 25 | - | - | Passbohrung ohne nut | 1.2000 |
Loading...
Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl | Ausführung 1 | Einfach | Ausführung 2 | Mit gleitlagerung |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Wellengelenk | DIN | Ähnlich DIN 808 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1(Ø)
Gesamtlänge W(mm)
L1(mm)
L2(mm)
D=Befestigungsbohrung
T(mm)
B(mm)
Produkttyp
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften